chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-EM18EWD-LI-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie mit Analogausgang
BI7-EM18EWD-LI-H1143
Bestell-ID-Nr. 1535568
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich (mm)
2
Qualität aktive Fläche
LCP
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
176,11 €
home
Turck-Shop
Others
BI7-EM18EWD-LI-H1143
Artikel gesamt
176,11 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren