chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-EM12-LI-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI4-EM12-LI-H1141
Bestell-ID-Nr. 1535601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
176,22 €
home
Turck-Shop
Others
BI4-EM12-LI-H1141
Artikel gesamt
176,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren