chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-M18-LI-EXI-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI8-M18-LI-EXI-H1141
Bestell-ID-Nr. 1535604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich (mm)
1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
213,40 €
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-LI-EXI-H1141
Artikel gesamt
213,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren