chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-M30E-LIU/S105 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI15-M30E-LIU/S105 20M
Bestell-ID-Nr. 1536003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 30 mm
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
20
Messbereich (mm)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
255,64 €
home
Turck-Shop
Others
NI15-M30E-LIU/S105 20M
Artikel gesamt
255,64 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren