chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-G18K-LI2-0.2-PSG3M/S945 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI5-G18K-LI2-0.2-PSG3M/S945
Bestell-ID-Nr. 1536207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Messbereich (mm)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
179,52 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18K-LI2-0.2-PSG3M/S945
Artikel gesamt
179,52 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren