chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S18-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC5-S18-AP6X
Bestell-ID-Nr. 1542595
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
168,19 €
home
Turck-Shop
Others
BC5-S18-AP6X
Artikel gesamt
168,19 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren