chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI50U-Q80-VP4X2-B1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI50U-Q80-VP4X2-B1141
Bestell-ID-Nr. 1562005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
219,07 €
Artikel gesamt
219,07 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI50U-Q80-VP4X2-B1141
Support kontaktieren