chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60-K90SR-VP4X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI60-K90SR-VP4X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1564001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.06
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
271,92 €
home
Turck-Shop
Others
NI60-K90SR-VP4X2-H1141
Artikel gesamt
271,92 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren