chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20-G47-AP4X/S90 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20-G47-AP4X/S90 15M
Bestell-ID-Nr. 1564615
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 47 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
216,59 €
home
Turck-Shop
Others
BI20-G47-AP4X/S90 15M
Artikel gesamt
216,59 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren