chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-M18-VN4X/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-M18-VN4X/S90
Bestell-ID-Nr. 1571101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
110,22 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-M18-VN4X/S90
Artikel gesamt
110,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren