chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI25-G47SR-VN4X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI25-G47SR-VN4X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1575807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 47 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
221,43 €
home
Turck-Shop
Others
BI25-G47SR-VN4X2-H1141
Artikel gesamt
221,43 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren