chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-EM18-RP45XLD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
BI8-EM18-RP45XLD
Bestell-ID-Nr. 1584013
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
110,22 €
home
Turck-Shop
Others
BI8-EM18-RP45XLD
Artikel gesamt
110,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren