chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-EM30-VP45XLD-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
BI15-EM30-VP45XLD-H1141
Bestell-ID-Nr. 1584026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 30 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
137,06 €
home
Turck-Shop
Others
BI15-EM30-VP45XLD-H1141
Artikel gesamt
137,06 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren