chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100
Bestell-ID-Nr. 1584037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
E1-Typgenehmigung
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
153,78 €
home
Turck-Shop
Others
BI4-EM12E-AP45XLD-0.1-DT04-3P/S100
Artikel gesamt
153,78 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren