chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI25-CQ40/S1102 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI25-CQ40/S1102 15M
Bestell-ID-Nr. 1602413
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PEEK
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP60
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
250
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
959,14 €
home
Turck-Shop
Others
NI25-CQ40/S1102 15M
Artikel gesamt
959,14 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren