chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-M30-AP6X/S120 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI15-M30-AP6X/S120 20M
Bestell-ID-Nr. 1625650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 30 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
262,24 €
home
Turck-Shop
Others
NI15-M30-AP6X/S120 20M
Artikel gesamt
262,24 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren