chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-EM18WD-AP6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI8U-EM18WD-AP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1634911
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
117,31 €
home
Turck-Shop
Others
BI8U-EM18WD-AP6X 7M
Artikel gesamt
117,31 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren