chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589
Bestell-ID-Nr. 1635197
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+, weldguard®
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PBT + WeldGuard™
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
217,74 €
home
Turck-Shop
Others
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589
Artikel gesamt
217,74 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren