chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8U-EM12-RP6X-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8U-EM12-RP6X-H1143
Bestell-ID-Nr. 1644347
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Preisgruppe
E1
Listenpreis
80,96 €
home
Turck-Shop
Others
NI8U-EM12-RP6X-H1143
Artikel gesamt
80,96 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren