chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8U-K11SK-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8U-K11SK-AP6X
Bestell-ID-Nr. 1644632
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 11 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
76,34 €
Artikel gesamt
76,34 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI8U-K11SK-AP6X
Support kontaktieren