chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-M18-ASIX-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-M18-ASIX-H1140
Bestell-ID-Nr. 1901004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
AS-Interface
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
122,21 €
home
Turck-Shop
Others
BI5U-M18-ASIX-H1140
Artikel gesamt
122,21 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren