chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
EA5E150QP
Bestell-ID-Nr. 3010858
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
863,75 €
home
Turck-Shop
Others
EA5E150QP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Anzahl der Strahlen
30
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Sender
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
4000
Optische Auflösung (mm)
5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Artikel gesamt
863,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren