chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Glas-Lichtleiter Gabelleiter
BAT210S
Bestell-ID-Nr. 3017845
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
338,75 €
Artikel gesamt
338,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
BAT210S
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
3048 mm
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter