chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Glas-Lichtleiter Gabelleiter
BT23LMNC
Bestell-ID-Nr. 3017930
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
272,50 €
Artikel gesamt
272,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
BT23LMNC
Technische Daten
Downloads
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Glas-Lichtleiter