chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D12SN6FPQ
Bestell-ID-Nr. 3033712
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
339,38 €
Artikel gesamt
339,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
D12SN6FPQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP11
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680