chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Berührungstaster
OTBVP6LQD
Bestell-ID-Nr. 3034997
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
211,58 €
Artikel gesamt
211,58 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
OTBVP6LQD
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Rot
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20