chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
D12SN6FVY
Bestell-ID-Nr. 3035400
Auf Lager
home
Turck-Shop
Others
D12SN6FVY
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP11
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Preisgruppe
B1
Listenpreis
465,76 €
Artikel gesamt
465,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren