chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S12SN6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
S12SN6R
Bestell-ID-Nr. 3035410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30,5 mm
Bauform
Rohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
15000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
115,02 €
Artikel gesamt
115,02 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S12SN6R
Support kontaktieren