chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q7LMEB W/15 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
Q7LMEB W/15
Bestell-ID-Nr. 3086320
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
174 mm x 24 mm x 10 mm
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Leitungslänge (m)
4.5
Schutzart
IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
721,36 €
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEB W/15
Artikel gesamt
721,36 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren