chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q130RA-9076-AFQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Radarsensor
Q130RA-9076-AFQ
Bestell-ID-Nr. 3802368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 90,8 mm x 170,5 mm
Abstrahlwinkel
90° x 76°
Antennenanschluss
intern, planar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Laufzeit
Betriebsspannung
DC
Einstellmöglichkeit
DIP-Schalter, Software
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
K-Band, ISM Region
Frequenzbereich
24.05 - 24.25 GHz
Funktion
Abstandsmessung
Funktion
Näherungsschalter
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
24000
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1 013,88 €
home
Turck-Shop
Others
Q130RA-9076-AFQ
Artikel gesamt
1 013,88 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren