chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18-2VPRL-9M | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
T18-2VPRL-9M
Bestell-ID-Nr. 3802606
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
624
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
136,25 €
home
Turck-Shop
Others
T18-2VPRL-9M
Artikel gesamt
136,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren