chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S22AMTSGRY3Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
S22AMTSGRY3Q
Bestell-ID-Nr. 3806301
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40,2 mm x 40,2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 27,3 mm
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel, Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
92,50 €
home
Turck-Shop
Others
S22AMTSGRY3Q
Artikel gesamt
92,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren