chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50PSLRGB7Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50PSLRGB7Q
Bestell-ID-Nr. 3816212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
69 mm
Anzahl der Farben/Segmente
7
Bauform
Halbkugel
Baugröße
⌀ 50 mm
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
RGB
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
115,00 €
home
Turck-Shop
Others
K50PSLRGB7Q
Artikel gesamt
115,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren