chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-P18-Y1X/S97 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI10-P18-Y1X/S97 12M
Bestell-ID-Nr. 4035125
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Rotbraun
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
144,54 €
home
Turck-Shop
Others
NI10-P18-Y1X/S97 12M
Artikel gesamt
144,54 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren