chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-CP80-ADZ30X2/S85-S90 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI50-CP80-ADZ30X2/S85-S90 5M
Bestell-ID-Nr. 4231101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Einbaubedingungen
nicht bündig
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
376,64 €
Artikel gesamt
376,64 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI50-CP80-ADZ30X2/S85-S90 5M
Support kontaktieren