chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
Bestell-ID-Nr. 4280431
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Besondere Merkmale
Faktor 1, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
132,88 €
home
Turck-Shop
Others
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
Artikel gesamt
132,88 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren