chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-G18-RDZ30X2-B3331 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-G18-RDZ30X2-B3331
Bestell-ID-Nr. 4281218
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
209,22 €
home
Turck-Shop
Others
BI5U-G18-RDZ30X2-B3331
Artikel gesamt
209,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren