chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-G18SK-RZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-G18SK-RZ3X
Bestell-ID-Nr. 43312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
165,55 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18SK-RZ3X
Artikel gesamt
165,55 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren