chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-S12-AD4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-S12-AD4X
Bestell-ID-Nr. 44530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
87,01 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AD4X
Artikel gesamt
87,01 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren