chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M
Bestell-ID-Nr. 4635033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-45
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
158,84 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-G12D-AP6/S1121 0.2M
Artikel gesamt
158,84 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren