chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-S18-RP6X-H1141/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI5-S18-RP6X-H1141/S97
Bestell-ID-Nr. 4656402
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
127,93 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-S18-RP6X-H1141/S97
Artikel gesamt
127,93 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren