chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-K11SK-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-K11SK-AN6X
Bestell-ID-Nr. 46618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 11 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
96,47 €
Artikel gesamt
96,47 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11SK-AN6X
Support kontaktieren