chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Auswerteeinheit Für den Anschluss von nicht EX Strömungssensoren der Serie FCS
MS96-12R/115VAC
Bestell-ID-Nr. 5231002
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
478,94 €
Artikel gesamt
478,94 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
MS96-12R/115VAC
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110 mm x 50 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Auswertegerät
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Support kontaktieren