chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-48SC-T617/EX/P102 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-T617/EX/P102
Bestell-ID-Nr. 6611481
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Anzahl der Kanäle
6
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Installationsbereich
Zone 1
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
479,11 €
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48SC-T617/EX/P102
Artikel gesamt
479,11 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren