chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGS4M-30/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKGS4M-30/TXL
Bestell-ID-Nr. 6639113
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
98,67 €
home
Turck-Shop
Others
PKGS4M-30/TXL
Artikel gesamt
98,67 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren