chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL compact Feldbus Station für CANopen 8 analoge Eingänge für Strom oder Spannung
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Bestell-ID-Nr. 6811310
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1 123,37 €
Artikel gesamt
1 123,37 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/4
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang
Übertragungsrate Feldbus
10 Kbit/s...1 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40