chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für CANopen 2 analoge Ausgänge für Spannung
BLCCO-2M12S-2AO-V
Bestell-ID-Nr. 6811321
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
695,21 €
Artikel gesamt
695,21 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
2
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
10 Kbit/s...1 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-2M12S-2AO-V