chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für CANopen 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 4 digitale PNP
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P
Bestell-ID-Nr. 6811325
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1 007,68 €
Artikel gesamt
1 007,68 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/4
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang, Digitaler Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
10 Kbit/s...1 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P