chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Stand-alone-Modul für CANopen 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler
SCOB-0202D-0003
Bestell-ID-Nr. 6824132
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
509,25 €
Artikel gesamt
509,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SCOB-0202D-0003
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
1 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
4
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Counter
Übertragungsrate Feldbus
10 Kbit/s...1 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
Support kontaktieren