chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS250R-311-LUUPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor mit Spannungsausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
PS250R-311-LUUPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833603
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar und ausschaltbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...250 bar
Elektrischer Ausgang
1 x Schaltausgang, Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max.
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
R 1/4″ Innengewinde DIN 2999
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
603,51 €
home
Turck-Shop
Others
PS250R-311-LUUPN8X-H1141
Artikel gesamt
603,51 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren